Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
K1820
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Baths
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-12-05
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
75
Bredde (mm)
160
Dybde (mm)
59
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandard.it
Monteringsanvisning
http://www.idealstandard.it
Produktsertifisering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Akryl
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Europa
Italia
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Last ned
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Last ned
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Last ned
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Last ned
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Last ned