Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
K2746
Produktfamilie
HOTLINE
Produktgruppe
Bath Tub
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-05-15
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
465
Bredde (mm)
1700
Dybde (mm)
750
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Instruksjonsvideo
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Akryl
Nettovekt (kg)
21
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Europa
Belgia
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Last ned
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Last ned
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Last ned
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Last ned
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Last ned