I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 150X70 WITH LEGSET

    4.4 av 5 stjerner4.4(16 anmeldelser)
    I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset
    Spesifikasjon
    • I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset - White
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.R0444
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBath
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Nettovekt (kg)16.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa