Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Ikke tilgjengelig i USA
Ideal Standard
Følg
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T5408
Produktfamilie
La Dolce Vita
Produktgruppe
Bath tub
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-09-05
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1000
Bredde (mm)
2000
Dybde (mm)
450
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Monteringsanvisning
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Produktsertifisering
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Teknisk beskrivelse
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Akryl
Designet i
Italia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Baths
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Bathtubs
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
Tilgjengelighet etter region
Europa
Belgia
Bulgaria
Frankrike
Hellas
Italia
Nederland
Polen
Russland
Tsjekkia
Lignende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Last ned
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Last ned
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Last ned
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Last ned
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Last ned