ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Spesifikasjon
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A1505
    • ProduktfamilieARCHIMODULE
    • ProduktgruppeShower
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)83
    • Bredde (mm)166
    • Dybde (mm)12
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika