M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME

M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME

Mirror 100 x 70cm

Spesifikasjon
  • Mirror 100 x 70cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T3369
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-12-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)26
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Nettovekt (kg)7.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties