Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Spesifikasjon
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A6290
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1252
  • Bredde (mm)313
  • Dybde (mm)488
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)6.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers