MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Spesifikasjon
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T9656
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1998
    • Bredde (mm)1710
    • Dybde (mm)16
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Nettovekt (kg)69
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-tittelBath Shower Units