CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 av 5 stjerner4.7(42 anmeldelser)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Spesifikasjon
    • Kunststof douchekop D200mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7571
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower Heads
    • Utgivelsesdato2021-08-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)320
    • Dybde (mm)1108
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)4.83
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika