IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Spesifikasjon
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.B0019
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Bredde (mm)100
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.62
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers