IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Idealrain Cube M1 200mm rainshower
    Spesifikasjon
    • IdealRain Cube M1 square rain shower with 200 x 200 mm dimension, 1 function, 12lt/min flow regulator, with easy clean nozzles to prevent lime scale build-up, high performance spray pattern, Slim design, chrome
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.B0024
    • ProduktfamilieSanitary
    • Produktgruppehead spray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)83
    • Bredde (mm)230
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)1.01
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika