Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Spesifikasjon
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.B8074
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)123
  • Bredde (mm)45
  • Dybde (mm)126
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)1.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets