IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Spesifikasjon
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.B9402
    • ProduktfamilieSanitary
    • Produktgruppehand spray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)256
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)110
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika