IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Spesifikasjon
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.B9453
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers