IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Spesifikasjon
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.B9833
    • ProduktfamilieIDEALRAIN PRO
    • ProduktgruppeShower
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)605
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)313
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)1.262
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika