JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    Spesifikasjon
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BC803
    • ProduktfamilieJOY
    • ProduktgruppeBATH FILLER
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-08-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)72
    • Bredde (mm)305
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets