UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Spesifikasjon
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BD973
    • ProduktfamilieCeraline Nuovo
    • ProduktgruppeSpouts
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-08-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)189
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)0.43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin spouts
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika