Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    Spesifikasjon
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E2226
    • ProduktfamilieCalla
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)20.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets