CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Spesifikasjon
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E5040
    • ProduktfamilieCONNECT
    • ProduktgruppeSanitary: Wash Basins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)190
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)630
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)9.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 19 17
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Chambers

    Tilgjengelighet etter region

    Afrika