IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    Spesifikasjon
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.F2842
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBASIN PILLAR
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)35
    • Bredde (mm)165
    • Dybde (mm)245
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.68
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets