PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Spesifikasjon
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.J5031
    • ProduktfamiliePLAYA
    • ProduktgruppeSanitary: Other Sanitary
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)170
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)11.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011445
    • ETIM-navnWashbasin column
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
    • OmniClass-nummer23-21 25 23 15
    • OmniClass-tittelPedestals

    Tilgjengelighet etter region

    Afrika