CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS

    3.8 av 5 stjerner3.8(6 anmeldelser)

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SALOON DOOR  90CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Spesifikasjon
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING INWARDS AND OUTWARDS

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.K9294
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1950
    • Bredde (mm)900
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)31
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-tittelShower Enclosures