CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SIDE PANEL  85 CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Spesifikasjon
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 50 MM ADJUSTMENT

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.K9301
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1950
    • Bredde (mm)850
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Nettovekt (kg)29
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins