CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 95CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 95 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.K9694
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)2025
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010034
    • ETIM-navnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-tittelShower Enclosures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa