OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Spesifikasjon
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.R0117
  • ProduktfamilieOleas
  • ProduktgruppeFlushplate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-07-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1.7
  • Bredde (mm)24.5
  • Dybde (mm)16
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Nettovekt (kg)0.33
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika