SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS
SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS

    SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS

    Septa Pro P3 single square flushplate for pneumatic actuation, Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard logo
    Spesifikasjon
    • Septa Pro P3 single square flushplate for pneumatic actuation, Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard logo

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.R0135
    • ProduktfamilieSepta
    • ProduktgruppeFlushplate
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)95
    • Bredde (mm)95
    • Dybde (mm)2
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialekrom
    • Nettovekt (kg)0.36
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika