KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Spesifikasjon
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S6389
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWash basins, sinks and troughs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)567
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)268
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Nettovekt (kg)23.76
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_75_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal systems
    • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
    • OmniClass-tittelWash Water Troughs