DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Dea-Lavabo da appoggio su piano
    Spesifikasjon
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T0443
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC Seats and covers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)520
    • Dybde (mm)320
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basin systems

    Tilgjengelighet etter region

    Europa