M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 av 5 stjerner3.5(8 anmeldelser)

Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible

Spesifikasjon
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T3354
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-12-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)26
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Nettovekt (kg)4.59
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties