MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Spesifikasjon
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T9676
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)27.55
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)31
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers