M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Spesifikasjon
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T3442
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-12-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)170
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Nettovekt (kg)22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties