I.LIFE CORNER ENTRY 100 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE CORNER ENTRY 100 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE CORNER ENTRY 100 CM, UNHANDED DOOR

    I.life Corner Entry 100 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Spesifikasjon
    • I.life Corner Entry 100 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4857
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2005
    • Bredde (mm)991
    • Dybde (mm)87
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Nettovekt (kg)43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010034
    • ETIM-navnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures