I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Available in different finishes.
    Spesifikasjon
    • I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5303
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBathroom Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)200
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011381
    • ETIM-navnBathroom furniture set
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLaboratory Furniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets