LDV TUB DUO 180X80 WHITE
LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
    Spesifikasjon
    • LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5406
    • ProduktfamilieLa Dolce Vita
    • ProduktgruppeBath tub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-09-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs