KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 850 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Spesifikasjon
    • Kubo Outside Pivot Door, 850 mm, Reversible with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T7304
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1950
    • Bredde (mm)870
    • Dybde (mm)68.65
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers