M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Spesifikasjon
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T3428
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-12-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)170
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties