MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Spesifikasjon
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T9652
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1998
    • Bredde (mm)1410
    • Dybde (mm)16
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)57
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText