JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Spesifikasjon
    • 03-10-02-02

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_CONNEX_door
    • ProduktfamilieWood-Metal systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-20
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)72
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 15
    • OmniClass-tittelWood Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors