JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN Economy 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Spesifikasjon
    • 01-01-01-01

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_economy_50_window
    • ProduktfamilieUninsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-05-17
    • Utgavenummer4
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Casement Window
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 13
    • OmniClass-tittelMetal Windows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows