JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    With the narrow profile face widths of just 40 mm (frame with sash) and a construction depth of 60 mm, fine yet stable constructions with a high proportion of glass and the best thermal insulation can be implemented.

    Spesifikasjon
    • 01-01-06-01

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • ProduktfamilieInsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-25
    • Utgavenummer3
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Casement Window
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 13
    • OmniClass-tittelMetal Windows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows