JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    Spesifikasjon
    • 01-02-01-04

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • ProduktfamilieUninsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-26
    • Utgavenummer2
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors