JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    JANSEN Economy 60 smoke protection systems allow a rational production of flush smoke control doors according to DIN 18095. The profiles of the 60 depth are characterised by the narrow face widths. Many different styles and functional variations have been tested and approved.

    Spesifikasjon
    • 01-02-03-07

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_economy_60_smoke_protection_door
    • ProduktfamilieSmoke and fire protection steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-05-02
    • Utgavenummer3
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003535
    • ETIM-navnInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnFire protection
    • UNSPSC-kode4619
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFire and Smoke Protection
    • OmniClass-nummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-tittelFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II kodeD40
    • CSI UniFormat II tittelFIRE PROTECTION