JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Spesifikasjon
    • 01-02-02-03

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_janisol_70_door
    • ProduktfamilieInsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-09-25
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors