JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 doors require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications outside of system limits, and specifications must be observed.

    Spesifikasjon
    • 01-02-05-02

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.jansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • ProduktfamilieInsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-01
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • ETIM-kodeEC003534
    • ETIM-navnExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-tittelSteel Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors