Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
Egg Junior Toilet Suite
Ikke tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
C67977_C6262_X011H
Produktfamilie
Egg
Produktgruppe
Toilet Suites
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-12-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
730
Bredde (mm)
365
Dybde (mm)
665
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Teknisk beskrivelse
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Designet i
Thailand
Produsert i
Thailand
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_89
Uniclass 2015 beskrivelse
Toilets
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Asia
Australia
Malaysia
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned