Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
Venezia FTW Suite
Ikke tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
J2320_J2371_X011H
Produktfamilie
Venezia
Produktgruppe
Toilets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-12-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
781
Bredde (mm)
390
Dybde (mm)
650
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Teknisk beskrivelse
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Designet i
Spania
Produsert i
Kina
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_89
Uniclass 2015 beskrivelse
Toilets
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Asia
Australia
Malaysia
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned