Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Hånd og hårføner
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Ikke tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
NHD01151-B
Produktfamilie
Nofer
Produktgruppe
Hand & Hair Dryers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-12-22
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
280
Bredde (mm)
280
Dybde (mm)
210
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Teknisk beskrivelse
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Spania
Produsert i
Spania
Nettovekt (kg)
5.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Hånd og hårføner
IFC-klassifisering
Elektrisk apparat
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 beskrivelse
Hand driers
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Asia
Australia
Malaysia
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned