Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
Torino Undercounter Basin
Ikke tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
WBAATR100WW
Produktfamilie
Torino
Produktgruppe
Basin
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-12-29
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
175
Bredde (mm)
625
Dybde (mm)
375
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Designet i
Malaysia
Produsert i
Malaysia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Asia
Australia
Malaysia
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned