Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/7c822da4-4d3b-4e7b-81ed-71c9e2e17f67
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Ikke tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
WBFA301079CP
Produktfamilie
Bering
Produktgruppe
Shower Kit
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-08-11
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
602
Bredde (mm)
120
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bering-066-10.0186/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-602mm-sliding-bar-three-function-WBFA301079CP
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Designet i
Malaysia
Produsert i
Malaysia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_80
Uniclass 2015 beskrivelse
Showers
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Asia
Australia
Malaysia
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned