Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.WBFA301217CP
  • ProduktfamilieShower Column
  • ProduktgruppeShower Column
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-08-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1152
  • Bredde (mm)229
  • Dybde (mm)561
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iMalaysia
  • Produsert iMalaysia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Oceania Asia
Australia
Malaysia